사양 정보
-
Accuracy
(Pt100,Pt1000, -50…+250°C) <= 0,1 K
(Pt100,Pt1000, -58…+482°F) <= 0,18° F
적용 분야
iTEMP TMT31은 Zone 2/ Div. 2 방폭 지역에 적합한 터미널 헤드 Form B 규격의 온도계를 위한 1채널 4~20 mA 온도 트랜스미터로, 신뢰성과 장기적인 안정성이 우수한 제품입니다. Callendar-Van Dusen linearization를 이용한 트랜스미터-센서 매칭으로 RTD 센서의 온도 측정 정확도를 향상시키고, 신속하게 결선할 수 있는 푸시인(push-in) 단자를 적용해 설치가 간편합니다. 이 제품은 사전 설정 방식으로 제공되거나 무료 소프트웨어를 사용해 손쉽게 파라미터를 설정할 수 있습니다.
다양한 산업용 및 위생용 프로세스 애플리케이션에서 정확하고 신뢰할 수 있는 온도 측정 보장
Zone 2 (Ex ec) / Div. 2 방폭 인증 획득
입력: Pt100 또는 Pt1000(2/3/4선식) 센서를 위한 1개의 RTD 센서 입력
출력: 4~20 mA 아날로그 출력
직접 설정하거나 사전 설정되어 있는 파라미터
DIN EN 50446에 따라 터미널 헤드 Form B에 설치
장점
푸시인(push-in) 단자를 적용해 설치나 유지보수 중에 공구 없이 빠르게 결선 가능
무료 소프트웨어를 통한 간편한 파라미터 설정 (FXA291 또는 TXU10 필요)
중요한 측정 포인트를 위해 Callendar-Van Dusen linearization를 이용하는 트랜스미터-센서 매칭 지원
최대 0.1 K의 향상된 RTD 측정 정확도와 뛰어난 장기 안정성
NAMUR NE 107에 따른 진단 정보 제공
바로 사용 가능: 사전 설정
동영상
FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
기존 제품
-
-
기술 정보(TI)
iTEMP TMT31
영어 버전 - 06/2021
Temperature transmitter
EN KO 30/06/2021언어:
영어
버전:
30/06/2021
파일 크기:
1.1 MB
파일 이름:
TI01613TEN_0121-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
KA iTEMP TMT31
한국어 버전 - 10/2023
온도 트랜스미터
EN KO 19/10/202320/05/202208/12/202103/12/2021언어:
한국어
버전:
19/10/2023
파일 크기:
1.1 MB
파일 이름:
KA01540TKO_0423-00.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
iTEMP TMT31
Temperature transmitter
EN KO 30/06/2021언어:
영어
버전:
30/06/2021
파일 크기:
1.1 MB
파일 이름:
TI01613TEN_0121-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
iTEMP TMT31
Temperature transmitter
EN KO 29/10/2021언어:
영어
버전:
29/10/2021
파일 크기:
1.4 MB
파일 이름:
BA02157TEN_0121-00.pdf
-
-
-
계기 파라미터(GP)
iTEMP TMT31 Description Device parameters
Temperature transmitter
EN KO 01/12/2021언어:
영어
버전:
01/12/2021
파일 크기:
555.3 KB
파일 이름:
GP01182TEN_0121-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
KA iTEMP TMT31
온도 트랜스미터
EN KO 19/10/202320/05/202208/12/202103/12/2021언어:
한국어
버전:
19/10/2023
파일 크기:
1.1 MB
파일 이름:
KA01540TKO_0423-00.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
Control drawing CSA
Control drawing CSA
언어:
영어
버전:
05/09/2022
파일 크기:
74.7 KB
파일 이름:
10000012751.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
iTEMP TMT31
ATEX: Ex ec IIC Gc
EN KO 29/10/2021언어:
영어
버전:
29/10/2021
파일 크기:
437.2 KB
파일 이름:
XA02682TEN_0121-00.pdf
-
-
-
특별 문서(SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
언어:
영어
버전:
14/07/2021
파일 크기:
478.5 KB
파일 이름:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (출판물)
Next Level Hygienic
Komplettangebot für
die Lebensmittel- und Getränke- sowie die
Life-Sciences-Industrie언어:
독일어
버전:
12/09/2022
파일 크기:
3.3 MB
파일 이름:
PU01305T_09_DE_03.22_online.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
언어:
독일어
버전:
17/05/2023
파일 크기:
17.9 MB
파일 이름:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
언어:
영어
버전:
17/05/2023
파일 크기:
18 MB
파일 이름:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-
-
-
제조사 신고서
Product family: Head transmitters
Product root: TMT31-
Declaration number: TMT31 SUPPLIERS DOC
Manufacturer specification: RoHS, EMC
Additional information: ACMA, Australia언어:
영어
버전:
12/04/2024
파일 크기:
141.6 KB
파일 이름:
TMT31 Suppliers Dec of Conformity_2404012.pdf
-
-
-
제조사 신고서
Product family: Head transmitters
Product root: TMT31-
Declaration number: TMT31 SUPPLIERS DOC
Manufacturer specification: RoHS, Explosion protection, EMC언어:
영어
버전:
12/04/2024
파일 크기:
141.6 KB
파일 이름:
TMT31 Suppliers Dec of Conformity_2404012.pdf
-
-
-
제조사 신고서
Product family: Head transmitters
Product root: TMT31-
Declaration number: HE_01542_01.21
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China RoHSEN KO 26/11/2021언어:
영어
버전:
26/11/2021
파일 크기:
283.6 KB
파일 이름:
HE_01542_01.21 China RoHS TMT31.pdf
-
-
-
EU 선언
Product family: Head transmitters
Product root: OTMT31-, OTMT71-, OTMT72-, TMT31-, TMT71-, TMT72-, TMT82-, TMT84-, TMT85-, TMT86-
Declaration number: EC_00187_06.23EN KO 26/07/2023언어:
영어
버전:
26/07/2023
파일 크기:
169 KB
파일 이름:
EC_00187_06.23.pdf
-
-
-
EU 선언
Product family: Accessories, DIN rail transmitter, Field transmitter, Head transmitters
Product root: OTMT127-, OTMT128-, OTMT187-, OTMT188-, OTMT31-, OTMT80-, OTMT82-, OTMT84-, OTMT85-, TID10-, TMT111L-, TMT112-, TMT112
L-, TMT121-, TMT121L-, TMT122-, TMT125-, TMT127-, TMT128-, TMT142-, TMT162-, TMT180-, TMT180L-, TMT181-, TMT181L-, TMT182-, TMT182L-
, TMT187-, TMT188-, TMT31-, TMT80-, TMT82-, TMT84-, TMT85-
Declaration number: EC_00567_02.21EN KO 20/12/2021언어:
영어
버전:
20/12/2021
파일 크기:
153.8 KB
파일 이름:
EC_00567_02.21.pdf
-
-
-
UK 적합성 평가
Product family: Head transmitters
Product root: TMT180-, TMT31-, TMT71-, TMT72-, TMT80-, TMT82-, TMT84-, TMT85-
Declaration number: UK_00471_02.23언어:
영어
버전:
26/07/2023
파일 크기:
124.2 KB
파일 이름:
UK_00471_02.23.pdf
-
-
-
방폭
Product family: DIN rail transmitter, Field transmitter, Head transmitters, Process RTD heavy duty, Process TC heavy duty, RTD therm ometer
Product root: OTMT127-, OTMT128-, OTMT187-, OTMT188-, OTMT31-, OTMT80-, OTMT82-, OTMT84-, OTMT85-, TMT111-, TMT111L-, TMT112-, TMT11
2L-, TMT121-, TMT121L-,TMT122-, TMT125-, TMT127-, TMT128-, TMT142-, TMT142B-, TMT142C-, TMT142R-, TMT162-, TMT162C-, TMT162R-, TMT1
65-, TMT180-, TMT180L-, TMT181-, TMT181L-, TMT182-, TMT182L-, TMT184-, TMT187-, TMT188-, TMT31-, TMT470L-, TMT71-, TMT72-, TMT80-, T
MT82-, TMT84-, TMT85-, TMT86-
Region: Great Britain
Approval agency: CML
Protection: Ex d, Ex e, Ex i, Ex m, Ex t언어:
영어
버전:
14/07/2022
파일 크기:
105 KB
파일 이름:
CML 21UKQAN14561 issue 0.pdf
-
-
-
방폭
Product family: Head transmitters
Product root: OTMT31-, TMT31-
Region: Canada
Approval agency: CSA
Protection: Ex e Cl. I Div. 2언어:
영어
버전:
09/08/2022
파일 크기:
142.1 KB
파일 이름:
CSA80107564_80107564_Ed.1.pdf
-
-
-
계측
Product family: DIN rail transmitter, Field transmitter, Head transmitters, Process RTD general purpose, Process TC direct in contac t
Product root: TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TMT111-, TMT112-, TMT121-, TMT122-, TMT127-, TMT128-, TMT142-, TMT142B-, TMT162-, TMT1
80-, TMT181-, TMT182-, TMT187-, TMT188-, TMT31-, TMT71-, TMT72-, TMT80-, TMT82-, TMT84-, TMT85-, TSC310-
Region: Uzbekistan
Approval agency: UZS
Approval number: 02-2.0170
Metrology type: Metrology언어:
러시아어
버전:
12/08/2022
파일 크기:
3 MB
파일 이름:
02-2.0170 12.07.2027.pdf
-
-
-
해양
Product family: Head transmitters
Product root: OTMT31-, TMT31-
Region: International
Approval agency: DNV언어:
영어
버전:
20/06/2023
파일 크기:
173.7 KB
파일 이름:
TAA00003AC.pdf
-