이 제품은 해당 국가에서 판매되지 않는 제품입니다.
사양 정보
-
Output
24...28 V DC
-
Power Supply
100…240 V AC/DC
적용 분야
RNB22는 DIN 레일 인터페이스 시스템을 위한 컴팩트한 고효율 스위치 모드 전원 공급 장치로, 안정적인 단상 24 VDC / 2.5
A 출력을 제공하고, 동적 부스트와 정적 부스트가 각각 5 A와 3.125 A인 100~240 VAC / 110~250 VDC의 넓은 입력 범위에서 작동합니다.
RNB22는 오류 메시지 모듈 RNF22 와 병렬로 작동할 경우 이중화와 용량 증가뿐만 아니라 오류가 발생하기 전에 위험한 작동 상태를 보고하는 기능 모니터링도 지원합니다.
전력 손실이 적은 고효율 24 VDC / 2.5 A 전원 공급 장치
RNF22와 병렬 모드로 이중화 지원
분산형 애플리케이션이나 리모트 캐비닛에 적합
제어 캐비닛 공간의 효율적인 사용이 가능한 컴팩트한 하우징
낮은 열 발산, 측면 간격 필요 없음
외기 온도 범위: –25~70 °C (–13~158 °F)
장점
-
최대 100 W의 전력 범위에서 안전하고 안정적인 단상 출력 지원
-
오류 방지를 위한 스마트 시스템 기능 모니터링으로 시스템 가용성 극대화
-
낮은 전력 범위를 위한 풍부한 예비 용량
-
과도 서지 보호, 단락 방지, 무부하 방지
-
공구 없이 설치 가능, 수직 또는 수평 설치에 적합
FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
기존 제품
-
-
기술 정보(TI)
RNB22
System power supply unit 24 V DC / 2.5 A
EN KO 03/05/2021언어:
영어
버전:
03/05/2021
파일 크기:
1 MB
파일 이름:
TI01585KEN_0121.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
RNB22 System Power Supply for RxLine Interfaces
RNB22 System Power Supply for Rx-Line Interfaces
Included languages: DE+EN+FR+IT+TR+PT+ES+PL+ZH+RUEN KO 24/03/2021언어:
영어
버전:
24/03/2021
파일 크기:
898.2 KB
파일 이름:
BA02055K09A2_0120.pdf
-
-
-
특별 문서(SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
언어:
영어
버전:
14/07/2021
파일 크기:
478.5 KB
파일 이름:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
コンポーネントカタログ
HAW562-
HAW569-
MS20-
MS21-
RA33-
RB223-
RDL10-
READWIN-
RH33-
RIA14-
RIA15-
RIA16-
RIA45-
RIA452-
RIA46-
RID14-
RID16-
RID261-
RLN22-
RLN42-
RMA42-
RMC621-
RMS621-
RN22-
RN221N-
RN42-
RNB22-
RNF22-
RNO22-
RS33-
RSG30-
RSG35-
RSG40-
RSG45-
RXO20언어:
일본어
버전:
29/08/2022
파일 크기:
11.7 MB
파일 이름:
Fa00016k33ja_2019.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
언어:
한국어
버전:
12/03/2024
파일 크기:
3.8 MB
파일 이름:
FA00016K46KO.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
System Products and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paper
less recorders and associated
software packages for process automation언어:
영어
버전:
17/05/2023
파일 크기:
14.5 MB
파일 이름:
FA00016KEN_2323_online.pdf
-
-
-
혁신(IN)
Innovation brochure about the RN Series
RN Series - Reliable signal processing and conditioning
언어:
영어
버전:
02/06/2023
파일 크기:
3.9 MB
파일 이름:
IN01216K09EN_02.23.pdf
-
-
-
혁신(IN)
RN 시리즈 - 신뢰할 수 있는 신호 처리 및 조절 보장
RN시리즈 - 신뢰할 수 있는 신호 처리 및 조절 보장
언어:
한국어
버전:
08/09/2021
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
IN01216K09KO_0121.pdf
-
-
-
혁신(IN)
RN Series Zuverlässige Signalverarbeitung und -aufbereitung
Spannungsversorgungen, Speisetrenner und
Trennschaltverstärker für Sensoren und
analoge Signale언어:
독일어
버전:
02/06/2023
파일 크기:
3.9 MB
파일 이름:
IN01216K09DE_02.23.pdf
-
-
-
혁신(IN)
RN Series
Traitement et conditionnement fiable des signaux
언어:
French
버전:
08/09/2021
파일 크기:
884.3 KB
파일 이름:
IN01216K14FR_01.21-BD.pdf
-